PMP30700

PMP30700

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 4개의 독립 레일을 공급하는 절연 플라이백이며, 각각 14V@300mA를 제공합니다. 전압 피드백 루프는 1차측에 대해 닫혀 있으므로 옵토커플러를 방지하고 컨버터의 안정성을 높입니다. 높은 스위칭 주파수(500KHz)로 소형 변압기 및 필터 부품을 사용할 수 있습니다. 디지털 활성화 입력은 컨트롤러에서 바이어스 전압을 제거하므로 전류 소비를 사실상 0으로 줄입니다.

특징
  • 고전압 절연, 채널 간 낮은 커패시턴스
  • 1차측 조정(옵토커플러 없음)
  • 고압측 및 저압측 IGBT 드라이버에 적합
  • 비활성화 시 정동작 전류 0
출력 전압 옵션 PMP30700.1 PMP30700.2 PMP30700.3 PMP30700.4
입력 전압(최소)(V) 6 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 27 27 27 27
Vout(공칭값) (V) 14 14 14 14
Iout(최대)(A) .3 .3 .3 .3
출력 전력(W) 4.2 4.2 4.2 4.2
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT172.PDF (1938 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM534.PDF (223 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM533.PDF (134 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM536.ZIP (853 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFT5.ZIP (456 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM535.PDF (455 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM532.PDF (230 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51551-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, 히컵 모드 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A — 60V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 13mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive Four-Rails 17-W Isolated Flyback Reference Design 2020. 4. 2