PMP30750

PMP30750

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 8.0V~36V의 입력 전압 범위를 지원하는 듀얼 출력 1차측 조정 플라이백 컨버터를 보여줍니다. 두 절연 출력의 출력 전압은 각각 17.5V이며 최대 부하 전류는 100mA입니다.

특징
  • 전력계는 최대 36V의 서지 전압을 견딤
  • 입력 필터는 반사 리플을 감소시킴
  • 별도의 절연 출력 두 개를 사용하면 애플리케이션 범위가 늘어남
  • 1차측 조정 및 통합 FET는 재료 사양서를 줄임
출력 전압 옵션 PMP30750.1 PMP30750.2
입력 전압(최소)(V) 8 8
입력 전압(최대)(V) 16 16
Vout(공칭값) (V) 17.5 17.5
Iout(최대)(A) .1 .1
출력 전력(W) 1.75 1.75
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT164.PDF (1865 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM494.PDF (104 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM493.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM496.ZIP (416 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFS7.ZIP (62 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM495.PDF (295 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM492.PDF (124 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5180-Q1 — 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.5-W Automotive Dual Output PSR Flyback Regulator Reference Design 2020. 3. 10
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20