PMP30781

PMP30781

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 범용으로 초소형 보조 +12V 공급 전압을 제공합니다. 이 경우 SEPIC 토폴로지는 6V~60V의 넓은 입력 범위를 지원합니다. 3.5V에 불과한 입력에서도 이 레퍼런스 설계는 출력 전력의 절반을 제공할 수 있습니다. SEPIC의 또 다른 이점은 반사 리플이 낮아 전도성 방출을 줄일 수 있다는 것입니다. 작은 자기화 인덕턴스는 우측 반평면 0을 상당히 높게 설정하기 때문에 루프 대역폭을 높일 수 있으며, 우수한 과도 응답을 유지함으로써 작은 출력 커패시턴스를 허용합니다.

특징
  • 초소형 12V 전원 공급 장치가 6V~60V의 넓은 입력 전압 범위를 수용합니다.
  • SEPIC 토폴로지는 지속적인 입력 전류 덕분에 낮은 반사 리플에 매우 적합합니다.
  • 통합 FET 덕분에 소형 폼 팩터가 실현됩니다.
  • 2계층 및 단일 측면 어셈블리만 있는 보드를 통해 제조가 간소화됩니다.
출력 전압 옵션 PMP30781.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) 2.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT165.PDF (3407 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM499.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM498.PDF (170 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM501.ZIP (382 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFS8.ZIP (44 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM500.PDF (318 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM497.PDF (144 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5001-Q1 — 3.1V~75V 넓은 VIN, 1A 전류 모드 비동기 스위치 모드 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Tiny Automotive 2-W Bias Power Supply Reference Design 2020. 3. 10

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP30373 — 저잡음 애플리케이션용 소형 음극 바이어스 전원 레퍼런스 설계