PMP30784

PMP30784

설계 파일

개요

이 SEPIC 컨버터 레퍼런스 디자인은 2MHz 스위칭 주파수를 위해 설계되었습니다. 하드 스위치 토폴로지에 높은 스위칭 주파수를 적용하면 FET 및 정류기의 스위칭 손실과 권선 손실 증가, 코어 손실 및 AC 손실이 증가합니다. 이러한 손실을 최소화하려면 FET과 듀얼 인덕터를 신중하게 선택해야 합니다. 이렇게 하면 비동기 정류로 피크 전류 2A에서 거의 90%의 효율성을 달성할 수 있습니다. 이 레퍼런스 디자인은 펄스 부하, 0.2-2A에서 연속, 전류 과도 90%로 스위칭하도록 설계되었습니다. 최적의 부하 조정을 위해 루프 대역폭은 약 1%의 편차 출력 전압의 부하 단계 응답을 구현하도록 조정되었습니다.

특징
  • SEPIC 토폴로지는 12V의 출력 전압에 대한 스텝 업 및 스텝 다운 넓은 입력을 수행할 수 있습니다
  • 4.5V의 낮은 콜드 크랭크와 최대 36VPEAK의 부하 덤프를 견딤
  • 연속 입력 전류 SEPIC 토폴로지, 낮은 전도 방출 및 AM 방송 대역을 초과하는 2MHz의 높은 스위칭 주파수로 인해 달성
  • 높은 스위칭 주파수는 동적 부하를 지원하는 작은 인덕턴스를 제공하여 약 10kHz의 루프 대역폭을 제공하여 90% 부하 과도 상태에 대해 과도 응답 1%를 제공
  • 프로토타입은 최대 1.5A 연속 부하 및 최대 2A 펄스 부하를 지원
출력 전압 옵션 PMP30784.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT286.PDF (1571 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAJ9.PDF (164 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAJ8.PDF (236 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAK0.ZIP (718 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFG9.ZIP (35 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZQ9.PDF (258 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAJ7.PDF (223 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51551-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, 히컵 모드 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 2-MHz Automotive SEPIC Reference Design PDF | HTML 2022. 6. 8