PMP30785

PMP30785

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 ECU(전자 제어 장치)의 주행 모니터링 시스템을 위한 차량용 비절연 전원 공급 장치의 성능을 보여줍니다. 레퍼런스 설계에는 9개의 전원 소켓이 포함된 TI의 전원 포트폴리오가 포함되어 있습니다.

특징
  • 비절연 다중 레일 출력 전원
  • 40.7mm x 37.8mm의 소형 솔루션 크기
  • 입력 필터가 포함되어 있어 EMI 친화적
  • ΔT < 40°C의 열 성능
출력 전압 옵션 PMP30785.1 PMP30785.2 PMP30785.3 PMP30785.4 PMP30785.5 PMP30785.6 PMP30785.7
입력 전압(최소)(V) 8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
입력 전압(최대)(V) 16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vout(공칭값) (V) 3.3 5 1.2 1.03 1.8 3.3 1.5
Iout(최대)(A) 2.2 .043 .1 3 .5 .2 1.2
출력 전력(W) 7.26 .215 .12 3.09 .9 .66 1.8
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT161.PDF (2707 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM461.PDF (291 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM460.PDF (178 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM463.ZIP (1037 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFS1.ZIP (631 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM462.PDF (1227 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM459.PDF (461 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM2775-Q1 — 오토모티브, 2.7V~5.5VIN, 200mA 출력 전류, 5V 고정 출력 전압 더블러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM63625-Q1 — 확산 스펙트럼을 지원하는 3.5V~36V, 2.5A 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62811-Q1 — 2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62811M — -55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62812-Q1 — 2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62812M — -55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62813-Q1 — 2x3mm 습식 플랭크에서 고정 Fsw 및 SYNC를 지원하는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62813M — -55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1H200A-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 200mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV733P-Q1 — 오토모티브 300mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22918-Q1 — 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 1채널, 5.5V, 2A, 52mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200A-Q1 — 싱크 및 소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive Multi-Rail Power Supply for Driver Monitoring System Reference Design 2020. 2. 12