PMP30790
40W, 낮은 입력 전압 비동기식 부스트 컨버터 레퍼런스 설계
PMP30790
개요
이 레퍼런스 설계는 LM51521-Q1 부스트 컨트롤러를 사용하여 8V, 3A 부하를 공급하며 입력에 있는 단일 셀 슈퍼 커패시터로 작동합니다. 컨버터는 최대 1.0V의 슈퍼 커패시터를 방전하여 가능한 한 많은 저장 에너지를 활용하여 KL30 자동차 배터리 전압이 존재하지 않는 응급 상황에서 자동차 문을 열 수 있습니다.
특징
- 컨버터는 단일 셀 슈퍼 커패시터에서 작동하여 40W의 출력 전력을 제공할 수 있습니다.
- 1.5V의 입력 전압까지 작동하여 슈퍼 커패시터 심방전을 가능하게 합니다.
- 설계는 비동기식 컨트롤러를 사용합니다.
- 1.5V의 낮은 전압에서 시작합니다
- 설계는 사용 가능한 테스트 보고서를 사용하여 구축 및 테스트되었습니다.
| 출력 전압 옵션 | PMP30790.1 | PMP30790.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 1.5 | 1.5 |
| 입력 전압(최대)(V) | 3 | 3 |
| Vout(공칭값) (V) | 8 | 5 |
| Iout(최대)(A) | 4.5 | .1 |
| 출력 전력(W) | 36 | .5 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
차량용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDT329.PDF (591 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
TIDMBL7.PDF (219 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | 40-W, Low-Input Voltage, Non-Synchronous Boost Converter Reference Design | PDF | HTML | 2023. 6. 20 |