PMP30794

2MHz 동기 5V 벅 레퍼런스 설계

PMP30794

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 초소형 차량용 벅 컨버터를 사용하여 입력 전압 범위 6.5V~32Vpk 서지에서 5V 레일을 지원합니다. 레이아웃 및 설계는 CISPR-25를 통과하도록 최적화되었습니다. 이 설계에는 전도성 방출을 최소화하기 위한 2단계 입력 필터와 단파 범위에서 방사성 방출을 감쇠하기 위한 솔리드 접지면이 장착되어 있습니다. 전력계 커패시터는 순방향 및 프리휠링 루프에서 파생 인덕턴스를 최소화하기 위해 역병렬 라우팅됩니다. 이 설계의 하이라이트는 비용 효율적인 2계층 보드(차량용 클러스터 및 디스플레이 애플리케이션에 일반적으로 사용됨), 단면 조립 및 EMI를 통과하도록 솔리드 접지면을 유지하는 것입니다.

특징
  • 비용 효율적인 저전력 차량용 5V 공급 장치는 최대 15W의 출력 전력을 제공합니다.
  • 2단계 입력 필터는 반사 리플에 따른 전도성 방출을 줄입니다.
  • 높은 스위칭 주파수와 통합 FET로 인한 소형 패시브를 통해 소형 폼 팩터가 가능합니다.
  • 상단에 단일 측면 어셈블리가 있는 2계층 보드로 제조를 간소화합니다.
  • 하단의 솔리드 접지면이 더 나은 EMC 성능을 실현합니다.
출력 전압 옵션 PMP30794.1
입력 전압(최소)(V) 6.5
입력 전압(최대)(V) 32
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 12.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT166.PDF (4942 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM504.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM503.PDF (189 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM506.ZIP (386 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFS9.ZIP (42 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM505.PDF (238 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM502.PDF (118 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM63625-Q1확산 스펙트럼을 지원하는 3.5V~36V, 2.5A 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 2-MHz Synchronous 5-V Buck Reference Design 2020. 3. 12