PMP30817

PMP30817

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 DC 입력 공급 장치(10V~30V)에서 두 개의 절연 전압(200mA에서 6V, 200mA에서 12V)을 제공합니다. 0옴 저항을 통해 유연한 변압기를 구성할 수 있으며 레이아웃 변경 없이 변환 비율과 출력 전압을 변경할 수 있습니다. 이 컨버터는 밀도가 높고 부품 수가 적은 절연 DC/DC 솔루션을 지원합니다. 보조 변압기 권선이 필요하지 않으며 100V 정격 1차측 스위치가 통합되어 있습니다.

특징
  • 옵토커플러 및 변압기 보조 권선을 제거하여 컴팩트한 솔루션을 제공
  • 프로그래머블 소프트 스타트는 전원 공급 장치에서 유입되는 돌입 전류를 제한
  • 정격 부하 전류 최대 200mA
  • EN/UVLO에 대한 저항 분할기를 통해 프로그래밍 가능한 입력 전압 UVLO를 촉진
  • 사용 가능한 설계 파일 및 테스트 보고서가 포함된 테스트 완료된 설계
  • 손쉬운 출력 전압 변경을 위해 사용되는 유연한 변압기
출력 전압 옵션 PMP30817.1 PMP30817.2
입력 전압(최소)(V) 10 10
입력 전압(최대)(V) 30 30
Vout(공칭값) (V) 6 12.3
Iout(최대)(A) .2 .2
출력 전력(W) 1.2 2.46
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDM886.PDF (304 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM885.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM888.ZIP (578 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG12.ZIP (189 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM887.PDF (801 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM884.PDF (143 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5180 — 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 10-VDC to 30-VDC Input PSR Flyback Converter With Dual-Output Reference Design PDF | HTML 2021. 5. 4