PMP30825

PMP30825

설계 파일

개요

이 10W 비절연 플라이백 레퍼런스 설계는 UCC28742 컨트롤러를 사용하여 4개의 출력(150mA에서 5V, 690mA에서 12V, 80mA에서 15V, 20mA에서 18V)을 생성합니다. 이 컨트롤러는 정전압 및 정전류 조정을 제공합니다. 트랜지스터가 옵토커플러 피드백 회로 대신 사용되어 전체 BOM 비용이 절감됩니다.

특징
  • 150VDC~430VDC 입력 - 4개의 출력
  • 보호 기능: 과전압, 저라인, 과전류 및 단락
  • 스위칭 손실 감소를 위한 공진 밸리 스위칭
  • 사용 가능한 설계 파일 및 테스트 보고서가 포함된 테스트 완료된 설계
출력 전압 옵션 PMP30825.1 PMP30825.2 PMP30825.3 PMP30825.4
입력 전압(최소)(V) 150 150 150 11
입력 전압(최대)(V) 430 430 430 13
Vout(공칭값) (V) 18 15 12 5
Iout(최대)(A) .02 .08 .69 .15
출력 전력(W) .36 1.2 8.28 .75
절연/비절연 Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT178.PDF (3664 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM571.PDF (136 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM570.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM573.ZIP (1005 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFU3.ZIP (1005 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM572.PDF (170 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM569.PDF (372 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287421%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS542024.5V~28V 입력, 2A 출력, EMI 친화적 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431LI초소형 DQN 패키지로 제공되는 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 150-VDC - 430-VDC Input, Multiple-Output Valley-Switching Flyback Reference... 2020. 4. 24