PMP30826

액티브 셀 밸런싱을 사용하는 오프라인 슈퍼 커패시터 백업 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

PMP30826

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 정전 시 백업 전압을 제공합니다. 주전원 전압(96VAC~272VAC)에서 직접 슈퍼 커패시터 충전을 관리합니다. UCC28740은 정전압(CV) 및 정전류(CC) 출력 조정을 제공합니다. 슈퍼커패시터 커패시턴스와 전압은 백업에 사용 가능한 에너지를 정의합니다.

특징
  • 더블 레이어 커패시터 전기 충전기
  • 보호 기능: 과전압, 저라인, 과전류 및 단락 
  • 액티브 셀 밸런싱
  • 테스트 완료된 설계 - 사용 가능한 설계 파일 및 테스트 보고서 포함
출력 전압 옵션 PMP30826.1
입력 전압(최소)(V) 96
입력 전압(최대)(V) 272
Vout(공칭값) (V) 4
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT170.PDF (3128 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM524.PDF (139 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM523.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM526.ZIP (1784 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFT3.ZIP (966 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM525.PDF (168 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM522.PDF (234 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287402차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM276550kHz 스위치드 커패시터 전압 더블러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Offline Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design 2020. 3. 27
추가 자료 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021. 12. 2