PMP30833

PMP30833

설계 파일

개요

LM5118에 의해 제어되는 이 두 스위치 벅 부스트 레퍼런스 설계는 30V ~ 60V의 입력 전압 범위를 24V 또는 48V 출력 전압으로 단계적으로 강화합니다. 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 점퍼 3은 점퍼 48VOUT을 사용하고 24VOUT이 없이 24V 또는 48V를 결정하는 데 사용됩니다. 최종 애플리케이션의 경우 48V 출력 전압은 1초 미만의 단기 사용에 필요합니다. 테스트 목적을 위해, 전력 스테이지는 전력 레벨을 지속적으로 견뎌내므로, 최종 적용을 위해 전력 스테이지를 축소할 수 있습니다.

특징
  • 48V 시작 출력 전압 및 24V 연속 출력 전압 지원
  • 프로토타입은 최대 부하에서 연속 48V 출력 작동을 지원, 테스트 목적의 경우 600mA
  • 다양한 반응성 부하 유형을 지원하는 세 가지 제어 변형
  • 제어 체계는 스위치 출력 전압, 부하 과도 및 라인 과도현상을 지원
출력 전압 옵션 PMP30833.1
입력 전압(최소)(V) 30
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) .3
출력 전력(W) 7.2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 2 Switch^Buck Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT281.PDF (5685 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAJ4.PDF (193 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAJ3.PDF (232 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAJ6.ZIP (569 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG78.ZIP (114 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAJ5.PDF (573 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAJ2.PDF (198 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5118 — 3~75V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 비동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 30-W Two-Switch Buck-Boost Reference Design With 24-V or 48-V Output PDF | HTML 2022. 6. 8