PMP30834

PMP30834

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 5V DC 입력 공급 장치에서 5.2V, 4W 절연 전압을 제공합니다. 절연 출력 전압은 1차측 플라이백 전압에서 샘플링되므로 출력 전압 조정을 위해 옵토커플러, 전압 레퍼런스 또는 변압기의 3차 권선이 필요하지 않습니다. 높은 수준의 통합으로 인해 단 하나의 구성 요소만 절연 장벽을 통과하는 간단하고 안정적인 고밀도 설계가 가능해졌습니다.

특징
  • 4.5V~6V 입력 전압 범위
  • 5.2V 출력 전압 PSR
  • 750mA 부하 전류에 정격
  • 구성 요소 수가 적고 작은 풋프린트로 패키징됨
  • 커넥터를 제외한 보드 크기: 56mm x 36mm, 높이 = 5.5mm
출력 전압 옵션 PMP30834.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 6
Vout(공칭값) (V) 5.2
Iout(최대)(A) .75
출력 전력(W) 3.9
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT282.PDF (745 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAH9.PDF (187 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAH8.PDF (155 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAI1.ZIP (777 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG75.ZIP (536 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAI0.PDF (584 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAH7.PDF (251 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM25184-Q1 — 오토모티브 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 4.1A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Isolated 4-W Reference Design With Integrated Switch and PSR PDF | HTML 2022. 5. 18