PMP30921

4W DCM(불연속 전도 모드) 1차측 조정 플라이백 레퍼런스 설계

PMP30921

설계 파일

개요

3개의 절연 출력 권선이 추가로 포함된 이 초소형 4W 플라이백 컨버터는 총 4개의 출력을 생성합니다. 1차 권선과 보조 권선 사이의 권선 비율이 1:1이면 기존 RCD 스너버를 AC 플라잉 커패시터로 대체할 수 있어 더 나은 효율성과 더 낮은 EMI를 제공합니다. 이를 위해서는 가장 낮은 누설 인덕턴스가 필요합니다. 입력 차량용 범위는 7V~42V 서지입니다. 3개의 출력은 LDO에 의해 사후 조정되어 라인 및 부하 조정과 PSRR(전원 공급 장치 리플 제거)을 개선합니다.

전도 방출을 감쇠하기 위해 차동 입력 필터가 추가되었으며 쇼트키 정류기가 역방향 극성 보호 역할을 합니다. 범용 컨트롤러를 사용하는 모든 다중 출력 1차측 조정 접근 방식의 경우 보조 권선의 무부하가 교차 조정의 제한 사항입니다.

특징
  • 12V, 5V, 3.3V의 절연 출력 3개와 5V의 단일 비절연 출력 1개
  • 5V 및 3.3V 출력 모두 가능한 최저 잡음을 위해 사후 조정됩니다.
  • 반사된 리플을 방지하는 차동 입력 필터
  • 전부하에서 +35K 미만의 온도 상승
  • 경부하 및 전부하의 16가지 부하 조합에 대한 표가 제공됩니다
출력 전압 옵션 PMP30921.1 PMP30921.2 PMP30921.3 PMP30921.4
입력 전압(최소)(V) 7 7 7 7
입력 전압(최대)(V) 27 27 27 27
Vout(공칭값) (V) 5 12 5 3.3
Iout(최대)(A) .05 .17 .05 .3
출력 전력(W) .25 2.04 .25 .99
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT278.PDF (2763 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAE9.PDF (205 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAE8.PDF (237 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAF1.ZIP (742 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG68.ZIP (124 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAF0.PDF (650 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAE7.PDF (239 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51551-Q12.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, 히컵 모드 보호

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745-Q1차량용 500mA, 낮은 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763-Q1활성화를 지원하는 오토모티브, 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 4-W Discontinuous Conduction Mode Primary Side Regulated Flyback Ref. Design PDF | HTML 2022. 4. 28