PMP30930

PMP30930

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 낮은 EMI에 최적화된 3개의 분리 가능한 보드로 구성됩니다.

세 개의 보드에는 라벨이 붙습니다

  • PMP30930 파트 A(LM63635-Q1, PW 패키지 사용)
  • PMP30930 파트 B(LM63635-Q1, DR 패키지 사용)
  • PMP30930 파트 C(LM61460-Q1 사용)

특징
  • 두 개의 세라믹 입력 커패시터를 직렬로 사용하는 EMI 및 안전 최적화 레이아웃
  • 400kHz 및 2.1MHz 스위칭 주파수로 파트 C 테스트 완료
    출력 전압 옵션 PMP30930.1 PMP30930.2 PMP30930.3
    입력 전압(최소)(V) 7.5 7.5 6
    입력 전압(최대)(V) 18 18 16
    Vout(공칭값) (V) 6.1 6.1 5
    Iout(최대)(A) 2.2 2.2 4
    출력 전력(W) 13.42 13.42 20
    절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
    입력 유형 DC DC DC
    토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

    설계 파일 및 제품

    설계 파일

    바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

    PDF | HTML
    TIDT243.PDF (1809 KB)

    효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

    TIDM967.PDF (157 KB)

    구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

    TIDM966.PDF (112 KB)

    설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

    TIDM969.ZIP (1981 KB)

    IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

    TIDCG30.ZIP (142 KB)

    설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

    TIDM968.PDF (618 KB)

    PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

    TIDM965.PDF (284 KB)

    설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

    제품

    TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

    DC/DC 컨버터

    LM61460-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 6A 저잡음 동기 스텝다운 컨버터

    데이터 시트: PDF | HTML
    DC/DC 컨버터

    LM63635-Q1 — 확산 스펙트럼을 지원하는 차량용 3.5V~36V, 3.25A 스텝다운 전압 컨버터

    데이터 시트: PDF | HTML

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
    1개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * 테스트 보고서 Reference Design With EMI-Optimized Buck Solutions PDF | HTML 2021. 12. 14