PMP30934

PMP30934

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 절연 게이트 양극 트랜지스터(IGBT) 또는 차량용 실리콘 카바이드(SiC) 트랜지스터 게이트 드라이브를 제공하는 데 사용되는 소형 보조 전원 공급 장치(PSU)를 소개합니다. 절연 출력은 3개의 게이트 컨트롤을 지원합니다. 각각 +17V 및 -4 V가 제공됩니다. 변압기 권선의 단순성을 위해 제너 다이오드에 의한 가상 접지가 대칭 부하용으로 구현되었습니다.

LM25184 컨트롤러는 2차측에서 플라이백 전압을 제어하는 것만으로 1차측 조정을 지원합니다. 보조 권선이 추가로 필요하지 않습니다. 밸리 스위칭은 효율성에 유용합니다. 소스에 반사된 리플을 줄이기 위해 차동 입력 필터가 PSR 플라이백 컨버터에 추가되었습니다.

특징
  • 전도 방출을 방지하기 위한 2단계 차동 입력 필터
  • 최대 부하에서 86%의 효율과 최대 부하에서 +15K의 온도 상승을 제공하는 3개의 출력(+17V 및 -4V)
  • 가상 출력 반환을 사용하는 간단한 변압기 권선을 통해 2500VRMS의 절연 전압을 제공
  • 옵토아이솔레이터 설계 없음, 1차측 조정
  • 70mm x 35mm의 통합 FET 및 회로 지오메트리를 사용하여 2계층 보드, 단일 측면 어셈블리 및 고전력 밀도
  • 로우 프로파일 변압기에 의해 최대 높이 7.4mm
출력 전압 옵션 PMP30934.1 PMP30934.2 PMP30934.3 PMP30934.4 PMP30934.5 PMP30934.6
입력 전압(최소)(V) 6 6 6 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 27 27 27 27 27 27
Vout(공칭값) (V) 17 -4 17 -4 17 -4
Iout(최대)(A) .05 .05 .05 .05 .05 .05
출력 전력(W) .85 .2 .85 .2 .85 .2
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT277.PDF (1795 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAD5.PDF (202 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAD4.PDF (254 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAD7.ZIP (689 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG65.ZIP (112 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAD6.PDF (525 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAD3.PDF (211 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM25184-Q1 — 오토모티브 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 4.1A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design PDF | HTML 2022. 4. 14