PMP30942

PMP30942

설계 파일

개요

이 초소형 인버팅 벅 부스트는 LIDAR 애플리케이션을 위한 입력 전압 5.2V에서 최대 -45V의 음극 전압을 제공합니다. 최대 부하 전류는 120mA로 제한됩니다. 더 큰 부하의 경우 TPS54260 또는 TPS54360을 사용하십시오. 이러한 벅 디바이스는 높은 듀티 사이클 범위에 적합하고 5V 입력 미만으로 사용이 쉽습니다.

특징
  • 인버팅 벅-부스트 구성에서 통합 FET를 사용하는 Simple Switcher®
  • 단일 인덕터와 표준 벅 장치를 사용하는 경제적인 인버터
  • 시누소이드 입력 및 출력 리플로 전도 방출 감소
  • 깔끔한 파형(링잉이나 오버슈트 없음)으로 FM 밴드 잡음이 방지
출력 전압 옵션 PMP30942.1
입력 전압(최소)(V) 4.7
입력 전압(최대)(V) 5.7
Vout(공칭값) (V) -45
Iout(최대)(A) .12
출력 전력(W) 5.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT274.PDF (1577 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAC0.PDF (157 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAB9.PDF (234 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAC2.ZIP (227 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG62.ZIP (133 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAC1.PDF (380 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAB8.PDF (185 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS57160-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 1.5A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 5-W Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 2022. 4. 8