PMP30951

절연 10W PSR(1차측 조정) DCM-플라이백 레퍼런스 설계

PMP30951

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에는 자동차 IGBT 드라이브를 제공하는 데 사용되는 소형 절연 보조 전원 공급 장치가 도입됩니다. 3개의 절연 출력은 3개의 게이트 컨트롤을 지원합니다. 각 출력은 +15V 및 -5V를 공급합니다. 1차 측에는 10V 출력이 추가로 제공됩니다. 변압기 권선을 단순화하기 위해 ZENER 다이오드에 의한 가상 접지가 2차 측에 구현되며 대칭 부하에 적합합니다.

플라이백 컨버터는 입력 전압 크랭킹이 최소 5V 이하이고 로드 덤프가 최대 42V까지 지원됩니다.

특징
  • ZENER 분할기에 의한 가상 접지로 인한 간단한 변압기
  • 1차측 조정으로 옵토아이솔레이터 방지
  • 3개의 절연 HV 출력과 단일 LV 출력 및 3kV 절연 전압
  • 5V까지의 크랭킹 및 42V의 로드 덤프를 지원하는 넓은 입력 전압 범위
출력 전압 옵션 PMP30951.1 PMP30951.2 PMP30951.3 PMP30951.4 PMP30951.5 PMP30951.6 PMP30951.7
입력 전압(최소)(V) 8 8 8 8 8 8 8
입력 전압(최대)(V) 16 16 16 16 16 16 16
Vout(공칭값) (V) 15 -5 15 -5 15 -5 10
Iout(최대)(A) .075 .075 .075 .075 .15 .15 .2
출력 전력(W) 1.125 .375 1.125 .375 2.25 .75 2
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT272.PDF (2808 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA95.PDF (197 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA94.PDF (258 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA97.ZIP (836 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG57.ZIP (121 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA96.PDF (641 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA93.PDF (227 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51551-Q12.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, 히컵 모드 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Isolated 10-W PSR DCM Flyback Reference Design PDF | HTML 2022. 4. 5