PMP30963

PMP30963

설계 파일

개요

이 설계는 응급 작동을 위해 1S 리튬-이온 배터리를 사용하는 오토모티브 백업 배터리를 보여줍니다. 기본 전원 입력은 12V 차량용 요구 사항을 충족하기 위해 6V~18V 정격(2.7V~36V 피크)입니다. 2차 전력 입력에는 단일 셀 리튬-이온 배터리를 모니터링하는 연료 게이지가 있고 2V~4.35V의 입력 전압을 지원합니다. 온보드 학습 부하를 통해 백업 배터리를 위한 수명 종료 감지를 구현할 수 있습니다.

특징
  • 비상 작동용으로 1S 리튬-이온 배터리 사용
  • 백업 전원으로의 원활한 전환
출력 전압 옵션 PMP30963.1
입력 전압(최소)(V) 2.7
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 8.5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 25.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT247.PDF (1102 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA20.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA22.ZIP (3121 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG42.ZIP (263 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA21.PDF (1453 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA19.PDF (385 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25171-Q1 — 차량용, 800mA 선형 배터리 충전기 - 1~2셀 리튬 이온, LiFePO4 및 1~6셀 NiMH용

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ34210-Q1 — 오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV6700 — 통합 레퍼런스를 지원하는 저전력 윈도우 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5152-Q1 — 차량용 2.2 MHz 넓은 VIN 저 IQ 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Backup Battery Reference Design With Preboost, Charger, and 1S Li Fuel Gauge PDF | HTML 2022. 2. 4