PMP31052

오토모티브, 4스위치, 300W 벅 부스트 레퍼런스 설계

PMP31052

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM5176-Q1 컨트롤러 IC를 사용하는 차량용, 4스위치, 벅-부스트 컨버터 회로입니다. 전원 공급 장치는 입력 전압을 스텝업 및 스텝다운할 수 있습니다. 이 설계는 4.5V~27V의 입력 전압을 받고, 크랭킹 레벨, 크랭킹 시간, 열 인터페이스 및 최대 주변 온도에 따라 최대 30A까지 공급 가능한 12V의 조정된 출력을 제공합니다.

이 설계의 목적은 단일 전력단을 최대 출력 전류에 강제로 공급하는 것입니다.

특징
  • 최대 30A+ 부하 전류에 적합한 오토모티브 12V 버스 컨버터
  • 가능한 한 낮은 4.5V 입력 전압으로 크랭킹
  • 4A 부하에서 30A 부하 98% 이상에서 효율이 균일하고 높은 상태를 유지
  • 20mmVPP 미만의 반사 리플을 감쇠하는 입력 필터
  • 다양한 작동 지점에 대한 확장된 열 정보
출력 전압 옵션 PMP31052.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 27
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 240
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch^Buck Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT262.PDF (5878 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAC5.PDF (239 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAC4.PDF (265 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAC7.ZIP (942 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG63.ZIP (222 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAC6.PDF (1362 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAC3.PDF (264 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5176-Q155V 광범위 VIN 동기 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Four-Switch Buck-Boost Reference Design > 300 W PDF | HTML 2022. 4. 11