PMP31054

PMP31054

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC25800-Q1(절연 바이어스 전원 공급용 오픈 루프 LLC 변압기 드라이버)으로 제어되는 LLC 컨버터를 제공하며, 9V로 작동하고, 각각 50mA의 최대 부하 전류로 9.0V의 3개의 출력 전압을 생성합니다. 공기 코어 변압기는 강력한 외부 자기장이 있을 때 코어 포화를 방지하는 데 사용되었습니다.

특징
  • 각각 9V, 단일 9V 소스에서 50mA의 절연 출력 3개 공급
  • 코어리스 변압기는 외부 정전기 자기장으로 인해 포화될 수 없음
  • 공진 토폴로지로 인한 낮은 입력 출력 권선 커패시턴스
  • PCB에 코어리스 변압기 또는 인쇄 권선을 사용할 수 있음
출력 전압 옵션 PMP31054.1 PMP31054.2 PMP31054.3
입력 전압(최소)(V) 9 9 9
입력 전압(최대)(V) 9 9 9
Vout(공칭값) (V) 9 9 9
Iout(최대)(A) .05 .05 .05
출력 전력(W) .45 .45 .45
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT307.PDF (547 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAZ0.PDF (326 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAY9.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAZ2.ZIP (605 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGA8.ZIP (163 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAZ1.PDF (509 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAY8.PDF (294 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25800-Q1 — 절연 바이어스 전원 공급용 초저 EMI 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 LLC Conv. w/ Air-Core Transformer Ref. Des. (Anti-Tampering for E-Meter Apps) PDF | HTML 2022. 10. 20