PMP31073

PMP31073

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 9.0V~16.0V 입력 전압 범위에서 작동하는 LM5122-Q1에서 제어하는 인터리브 부스트 컨버터를 보여주며, 최대 부하 전류가 60.0A(위상당 10.0A)인 24.0V의 출력 전압을 생성합니다.

특징
  • 최소한의 부품 온도 상승을 위한 높은 컨버터 효율
  • 더 높은 구성 요소 온도가 허용 가능한 경우 더 높은 출력 전력으로 작동이 가능
  • 오디오 애플리케이션을 위한 낮은 출력 전압 리플(1% 미만의 피크-투-피크)
  • 입력 전압 리플이 낮아 EMC가 향상
  • 단계를 분리 또는 추가하여 더 높은 출력 및 낮은 출력 전력을 손쉽게 수정할 수 있는 모듈식 설계
출력 전압 옵션 PMP31073.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 60
출력 전력(W) 1440
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT252.PDF (891 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM962.PDF (542 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM961A.PDF (132 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM964.ZIP (3072 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG29.ZIP (370 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM963.PDF (3115 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM960.PDF (807 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

카운터

CD74HC4017-Q1 — 10개의 디코딩 출력을 지원하는 오토모비트 카탈로그 십진 카운터/드라이버

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

LM5122-Q1 — 다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM2936Q-Q1 — 역전류 보호 기능을 갖춘 오토모티브 50mA, 오프 배터리(60V), 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

TLC555-Q1 — 차량용 LinCMOS 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 1.44-kW, Six-Phase Interleaved Boost Converter Reference Design PDF | HTML 2021. 12. 7