PMP31114

3V 콜드 크랭킹 레퍼런스 설계에 적합한 동기 SEPIC

PMP31114

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 5V 및 5A 최대 출력 전류의 출력 전압과 LM25122를 사용합니다. 일반적인 입력 전압 범위는 6V~18V입니다. 이 설계는 콜드 크랭크 3V의 입력 전압과 최대 36V의 로드 덤프를 견딜 수 견딥니다. 스위칭 주파수 FSW는 261kHz에서 이 개별 보드에 대해 측정되었습니다. 하단의 추가 점퍼는 필요한 켜기 및 끄기 기능을 제공합니다.

특징
  • 3V의 낮은 콜드 크랭킹 전압 지원
  • 동기 정류는 90% 이상의 효율을 지원
  • 재고의 듀얼 인덕터를 통해 5A 출력 전류가 가능
출력 전압 옵션 PMP31114.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 25
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT261.PDF (4497 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA75.PDF (183 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA74.PDF (261 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA77.ZIP (593 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG53.ZIP (119 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA76.PDF (555 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA73.PDF (231 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

LM25122-Q1다상 기능, AEC-Q100 인증을 지원하는 3~42V 넓은 VIN, 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Synchronous SEPIC Suited for 3-V Cold Cranking Reference Design PDF | HTML 2022. 3. 28