PMP31139

PMP31139

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 FET가 통합된 LM5158을 사용하는 소형 SEPIC 컨버터입니다. 이 설계에는 스위칭 주파수를 2MHz로 설정하는 매우 작은 보드 공간이 있습니다. 즉, 일부 스위칭 및 자화 손실을 수용합니다. 손실에도 불구하고 효율은 최대 400mA, 80% 등으로 나타났습니다.

특징
  • 공간이 제약된 애플리케이션에 이상적인 초소형 및 고집적 풋프린트
  • 작은 FM 필터와 이중 임의 스펙트럼은 EMI 완화용
출력 전압 옵션 PMP31139.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .4
출력 전력(W) 4.8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT260.PDF (2941 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA85.PDF (168 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA84.PDF (264 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA87.ZIP (620 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG55.ZIP (108 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA86.PDF (456 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA83.PDF (189 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5158-Q1 — 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Tiny Auxiliary SEPIC Converter Reference Design PDF | HTML 2022. 3. 28