PMP31144

PMP31144

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단일 종단 1차 인덕터 컨버터(SEPIC)의 벅 부스트 기능의 사용을 보여줍니다. 입력과 출력이 커패시터로 분리되어 있으므로 이 토폴로지를 사용하여 가변 VIN과 가변 VOUT을 사용하여 배터리를 충전할 수 있습니다. 동기식 피크-전류 모드 컨트롤러 LM5122가 사용됩니다. 이 IC는 레벨 시프트(RCD 네트워크)를 통해 고압측 동기식 FET를 구동할 수 있습니다. 이 보드는 9V~36V의 입력을 적용하여 전압 범위 8V~28V로 2개 배터리를 직렬로 충전하거나 최대 2A의 충전 전류를 충전하거나 표준 정전압 전원 공급 장치로 사용할 수 있습니다. 두 개의 디지털-아날로그 컨버터를 사용하여 두 레퍼런스를 모두 대체할 수 있지만, 출력 전압과 전류의 설정점은 모두 두 개의 트리머로 정의됩니다.

특징
  • 배터리 충전기 또는 표준 전원 공급 장치로 사용 가능
  • 외부 고압측 FET(전계 효과 트랜지스터) 및 저압측 FET를 갖춘 동기 SEPIC 토폴로지
  • 일정한 충전 전류: 0A~2A까지 조정 가능
  • 일정한 공급 전압: 8V~28V까지 조정 가능
  • ±2% 충전 전압 정확도 및 ±2.5% 충전 전류 정확도
  • 경부하에서 효율성 향상을 위해 선택 가능한 강제 PWM 모드 또는 다이오드 에뮬레이션 모드
출력 전압 옵션 PMP31144.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 48
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM^Sepic- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT377.PDF (1159 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCD0.PDF (260 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCC9.PDF (259 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCD2.ZIP (1110 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGK8.ZIP (164 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCD1.PDF (1100 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCC8.PDF (264 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLC272A — 듀얼, 16V, 2MHz, 5mV 오프셋 전압, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLC272B — 듀얼, 16V, 2MHz, 2mV 오프셋 전압, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 SEPIC Reference Design Fitting for Battery Chargers PDF | HTML 2023. 12. 13