PMP31177

1W PSR(1차측 조정) 플라이백 레퍼런스 설계

PMP31177

설계 파일

개요

이 보드는 크기 26.54mm × 11.68mm × 5.6mm로 LM5181 PSR 플라이백 컨버터의 성능을 활용할 수 있도록 최적화했습니다. 이 보드는 입력 전압 범위 18V~32V에서 작동하여 각각 최대 전류 40mA와 15mA에서 24V와 3.3V의 출력을 제공합니다. LM5180은 보조 권선 또는 옵토커플러 없이 작동하며, 엄격한 출력 전압 조정 기능을 제공합니다. LM5181은 전압 강하 조건에서 올바른 작동을 제공하기 위한 기준 이하 전압 차단, 돌입 전류를 줄이기 위한 프로그래밍 가능 소프트 스타트, 히컵 모드 과전류 보호 및 과열 차단 등 다양한 보호 기능을 제공합니다.

특징
  • 입력 전압 범위 18V~32V
  • 출력 전압 24V 및 3.3V
  • 최대 총 출력 전력 1W
  • 고전압 절연
  • 작은 풋프린트와 낮은 프로필을 지원하는 완조립 상태의 테스트 완료 PCB 레이아웃
출력 전압 옵션 PMP31177. 1 PMP31177. 2
입력 전압(최소)(V) 18 18
입력 전압(최대)(V) 32 32
Vout(공칭값) (V) 24 3.3
Iout(최대)(A) .04 .015
출력 전력(W) .96 .0495
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT336.PDF (751 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBJ7.PDF (164 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBJ6.PDF (236 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBJ9.ZIP (695 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGE8.ZIP (116 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBJ8.PDF (491 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBJ5.PDF (186 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

LM518165-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 0.75A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A20높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 낮은 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 18 VDC–32 VDC to 24 V and 3.3 V, 1-W Iso. Primary- Side Reg. Flyback Ref. Design PDF | HTML 2023. 5. 23