PMP31193

2출력 3상 입력 밸리 스위칭 플라이백 레퍼런스 설계

PMP31193

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 UCC28742 플라이백 컨트롤러를 사용해 3상 입력에서 23V @ 1.0A와 5.0V @ 0.15A의 2개 출력을 생성합니다. UCC28742는 옵토커플러를 사용해 출력을 조정하고 과도 응답을 개선합니다. 밸리 스위칭 기법은 스위칭 손실을 줄이고 효율을 높게 유지해 줍니다.

특징
  • 공진 링 밸리 스위칭 작동
  • 23V 또는 1.0 A 및 5.0V 또는 0.15A의 이중 출력
  • 332 VAC~459 VAC의 3상 AC 입력 전압
  • 과전압 출력 및 과전류 보호
  • 테스트 완료된 설계 - 사용 가능한 설계 파일 및 테스트 보고서 포함
출력 전압 옵션 PMP31193.1 PMP31193.2
입력 전압(최소)(V) 332 332
입력 전압(최대)(V) 459 459
Vout(공칭값) (V) 23 3.3
Iout(최대)(A) 1 .15
출력 전력(W) 23 .495
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT321.PDF (1864 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBB9.PDF (227 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBB8.PDF (159 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBC1.ZIP (2235 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGD3.ZIP (134 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBC0.PDF (173 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBB7.PDF (302 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287421%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431LI초소형 DQN 패키지로 제공되는 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3-Phase Input Valley Switching Flyback With Two Outputs Reference Design PDF | HTML 2023. 1. 17