PMP31236

PMP31236

설계 파일

개요

이 레퍼런스는 UCC5880-Q1 게이트 드라이브 IC 6개와 LM5180-Q1 절연 바이어스 공급 6개를 사용하여 Infineon HybridPACK™ 절연 게이트 양극 트랜지스터(IGBT) 모듈과 상호 작용하고 구동합니다. 절연 출력 전압은 각각 100mA의 최대 출력 전류이며 +15V 및 -8V입니다. 1차측 입력 전압 범위는 8V~16V입니다.

특징
  • 고전력 IGBT를 위한 절연 바이어스 및 절연 드라이브를 제공하는 테스트된 디자인
  • KL30에서 +15V 및 -8V 레일에 대한 완전 절연 변환
  • 아날로그 신호 또는 SPI를 통해 즉시 게이트 구동 강도를 조정 가능
  • 직렬 주변 장치 인터페이스 데이지 체인을 통해 구성 가능
  • 운전자가 쉽게 사용할 수 있는 기능 안전 자격의 고급 보호 기능
출력 전압 옵션 PMP31236.1 PMP31236.10 PMP31236.11 PMP31236.12 PMP31236.2 PMP31236.3 PMP31236.4 PMP31236.5 PMP31236.6 PMP31236.7 PMP31236.8 PMP31236.9
입력 전압(최소)(V) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Vout(공칭값) (V) 15 -8 15 -8 -8 15 -8 15 -8 15 -8 15
Iout(최대)(A) .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1
출력 전력(W) 1.5 .8 1.5 .8 .8 1.5 .8 1.5 .8 1.5 .8 1.5
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT356.PDF (814 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBY0.PDF (996 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBX9.PDF (160 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBY2.ZIP (4808 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGH8.ZIP (639 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBY1.PDF (4897 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBX8.PDF (1335 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5180-Q1 — 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5880-Q1 — 고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브, 20A, 실시간 가변 IGBT/SiC MOSFET 가변 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5881-Q1 — 고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브, 20A, 실시간 가변 IGBT/SiC MOSFET 가변 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Gate Driver Reference Design for HybridPACK™ Drive IGBT Module PDF | HTML 2023. 10. 18