PMP31245

사전 부스트 및 10.6W 출력 전원을 지원하는 오토모티브 마이크로컨트롤러 전원 레퍼런스 설계

PMP31245

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 사전 부스트 컨버터와 함께 3개의 벅 컨버터를 사용하여 오토모티브 마이크로컨트롤러에 전원을 공급하는 5V, 3.3V 및 1.0V를 제공합니다. 사전 부스트 레귤레이터는 3.2V 입력 전압에서 8.5V에서 1.25A 연속 출력 전류를 제공할 수 있습니다. 이 설계의 목적은 주로 단면 부품 배치를 사용하여 작은 보드 영역 내에 벅 솔루션을 맞추는 것입니다.

특징
  • 소형 PCB 영역용으로 설계
  • 단일 측면 채우기 가능
  • 다른 전압 요구 사항에 맞게 설계를 조정 가능
  • 개별 전원 트리를 통해 더 나은 보드 공간 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP31245.1 PMP31245.2 PMP31245.3 PMP31245.4
입력 전압(최소)(V) 5 5 8.5 3.2
입력 전압(최대)(V) 5 5 36 36
Vout(공칭값) (V) 1 3.3 5 8.5
Iout(최대)(A) 4 1 2 1.25
출력 전력(W) 4 3.3 10 10.625
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT335.PDF (552 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBM7.PDF (294 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBM6.PDF (285 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBM9.ZIP (1641 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGF4.ZIP (176 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBM8.PDF (1184 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBM5.PDF (365 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62810-Q12mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 차량용 2.75V~6V, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628501-Q1SOT-583 패키지의 차량용 2.7V~6V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR43620-Q1오토모티브 3V-36V, 2A 저 EMI, 저 IQ를 지원하는 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Discrete Power Tree Reference Design forAutomotive MCU PDF | HTML 2023. 7. 17