PMP31247

C2000™ MCU용 오토모티브 9W 듀얼 벅 컨버터 레퍼런스 설계

PMP31247

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 공칭 12V 배터리에서 2개의 출력 전압 레일을 생성하는 C2000™ 마이크로컨트롤러용 오토모티브 전원 공급 장치입니다. LMR23630-Q1은 입력 전압을 조정된 3.3V 레일로 변환합니다. 첫 번째 출력에서 ​​공급되는 TPS628501-Q1은 1.2V 출력 레일을 생성합니다. 양쪽 컨버터 모두 FPWM(강제 펄스 폭 변조)에서 작동하여 출력 리플을 최소화하고 부하 과도 응답을 최적화합니다. 모든 테스트는 PMP31047 개정판 B 보드에서 수행되었습니다.

특징
  • 3.3V 및 1.2V의 듀얼 출력
  • 전도 EMI(CISPR25 Class 5)에 대해 최적화 및 테스트 완료
  • 동기식 정류 사용에 따른 고효율 변환
  • 빌드 및 테스트 완료된 설계
출력 전압 옵션 PMP31247.1 PMP31247.2
입력 전압(최소)(V) 6 3.3
입력 전압(최대)(V) 26 3.3
Vout(공칭값) (V) 3.3 1.2
Iout(최대)(A) 2.5 1
출력 전력(W) 8.25 1.2
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT343.PDF (2176 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMC10.PDF (206 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC09.PDF (176 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC12.ZIP (714 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGI4.ZIP (551 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC11.PDF (694 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC08.PDF (265 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS628501-Q1SOT-583 패키지의 차량용 2.7V~6V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR23630-Q1오토모티브 등급 SIMPLE SWITCHER® 4V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive 9-W Dual Buck Converter Reference Design for C2000 MCU PDF | HTML 2023. 10. 10