PMP31248

PMP31248

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC28730 PSR(1차측 조정) 컨트롤러 및 UCC24650(활성화 모니터)을 기반으로 하는 반공진 플라이백 전원 공급 장치입니다. PSR 토폴로지를 사용하면 옵토커플러의 필요성을 제거하고, 안정성을 높이고, 시스템 비용을 최적화할 수 있습니다. 이 설계는 230VAC에서 6mW 미만의 대기 전력과 25W 부하에서 85% 이상의 효율성을 달성합니다.

특징
  • 50Hz와 60Hz 및 12V, 2.1A 출력의 185VAC~265VAC 입력
  • 평균 85% 이상의 4점 효율
  • 2% 부하(0.4W)에서 82% 이상의 효율
  • 6mW 미만의 대기 전력 손실
  • 출력 단락으로부터 보호
출력 전압 옵션 PMP31248.1
입력 전압(최소)(V) 185
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.1
출력 전력(W) 25.2
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT339.PDF (985 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBP0.PDF (204 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBO9.PDF (279 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBP2.ZIP (1070 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGF9.ZIP (126 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBP1.PDF (617 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBO8.PDF (315 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24650 — 빠른 과도 1차측 조정을 위한 200V 활성화 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28730-Q1 — 오토모티브용 제로 전력 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal AC Input, 12-V, 25-W PSR Reference Design PDF | HTML 2023. 6. 30