PMP31252

차량용 애플리케이션을 위한 150W 2상 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계

PMP31252

설계 파일

개요

이 설계는 듀얼 출력 컨버터로 사용할 수 있는 저 EMI 이중 위상 벅 컨버터를 보여줍니다. 2상 컨버터로서 이 회로는 12V~5V 구성에서 30A 피크로 22A의 연속 출력 전류를 제공할 수 있습니다.

특징
  • EMI 테스트된 설계
  • 150W 피크 출력 전력
  • 입력 보호
  • 듀얼 출력 기능
출력 전압 옵션 PMP31252.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 30
출력 전력(W) 150
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT363.PDF (1638 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCD5.PDF (356 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCD4.PDF (310 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCD7.ZIP (2859 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGK9.ZIP (371 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCD6.PDF (2642 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCD3.PDF (591 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25148초저 IQ를 지원하는 42V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM25148-Q1초저 IQ를 지원하는 오토모티브 42V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51483.5V~80V, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5148-Q1초저 IQ를 지원하는 오토모티브, 80V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74912-Q1일체형 과전압 및 단락 보호 기능(오류 출력)이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 150-W Dual-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 2023. 12. 13