PMP31253

3상 비절연 고압측 벅 컨트롤러 레퍼런스 설계

PMP31253

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 1A에서 12V 출력을 제공하는 3상 입력 오프라인 고압측 벅 전원 공급 장치입니다. 입력은 위상당 43VAC~255VAC의 전압 범위를 수용합니다. 이 설계는 UCC28C55 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러를 사용합니다.

특징
  • 전류 모드 PWM 컨트롤러
  • 40VDC~623VDC의 매우 넓은 입력 전압 범위
  • 비절연 고압측 벅 토폴로지로 옵토커플러가 필요하지 않음
출력 전압 옵션 PMP312531
입력 전압(최소)(V) 40
입력 전압(최대)(V) 623
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT373.PDF (1300 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCH0.PDF (231 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCG9.PDF (129 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCH2.ZIP (2122 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGL6.ZIP (132 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCH1.PDF (870 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCG8.PDF (329 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28C55산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 50% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3-Phase Non-Isolated High-Side Buck Controller Reference Design PDF | HTML 2023. 12. 19