PMP31257

PMP31257

설계 파일

개요

LM2733 부스트 컨버터 레퍼런스 설계는 양극 및 음극 출력을 생성합니다. 아날로그 DC 입력 전압을 사용하여 출력을 구성할 수 있습니다. 양쪽 출력 모두 외부 전압을 사용하여 동적으로 변경 가능합니다.

특징
  • 전류 모드 부스트 컨버터
  • 구성 가능한 출력
  • 음극 및 양극 출력
  • 높은 1.6MHz 스위칭 주파수
출력 전압 옵션 PMP31257.1 PMP31257.2
입력 전압(최소)(V) 4.5 4.5
입력 전압(최대)(V) 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 13 -13
Iout(최대)(A) .05 .05
출력 전력(W) .65 .65
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Boost- Non Sync Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT350.PDF (899 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBY5.PDF (219 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBY4.PDF (143 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBY7.ZIP (1298 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGH9.ZIP (132 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBY6.PDF (469 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBY3.PDF (298 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM2733 — 0.6/1.6MHz 부스트 컨버터(40V 내부 FET 스위치 포함, SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Split-Rail Converter W/ Configurable Dual, Pos. and Neg. Outputs Ref. Design PDF | HTML 2023. 10. 4