PMP31261

PMP31261

설계 파일

개요

1차측 조정(PSR) 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계는 듀얼 출력(170mA에서 12V, 60mA에서 18V)을 제공합니다. 이 설계는 부품 수가 적고 소형 폼팩터가 있습니다. 8V~28V의 입력 전압 범위에서 작동하여 2개의 절연 출력을 제공합니다. 보조 권선 또는 옵토커플러 없이 작동하는 LM5180은 매우 엄격한 출력 전압 조정을 제공합니다. LM5180은 고장 상태 시 레귤레이터를 보호하기 위한 여러 가지 보호 기능을 제공합니다.

특징
  • 1차측 조정 방식으로 옵토커플러가 필요 없음
  • 통합 FET로 외부 부품 최소화
  • 8V~28V 입력 전압 범위
  • 12V 및 18V 출력 전압
출력 전압 옵션 PMP31261.1 PMP31261.2
입력 전압(최소)(V) 8 8
입력 전압(최대)(V) 28 28
Vout(공칭값) (V) 12 18
Iout(최대)(A) .17 .06
출력 전력(W) 2.04 1.08
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT351.PDF (1408 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBV5.PDF (187 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBV4.PDF (146 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBV7.ZIP (603 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGH3.ZIP (113 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBV6.PDF (454 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBV3.PDF (257 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5180 — 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Wide VIN PSR Flyback Converter Dual-Output Reference Design PDF | HTML 2023. 9. 21