PMP31263

클래스 H 오디오 애플리케이션용 이중 위상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계

PMP31263

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 아날로그 또는 디지털 출력 전압 추적이 가능한 클래스 H 오디오 애플리케이션용 이중 위상 차량용 부스트 컨버터가 특징입니다. 800W 이상의 피크 출력 전력은 11V 입력 전압에서 달성할 수 있습니다.

이 테스트 보고서는 외부 저항을 사용하여 구성된 LM5125-Q1을 기반으로 합니다. 진단 및 제어를 위한 I²C를 제공하는 핀 호환 LM51251-Q1 변형 제품도 이 설계에 사용할 수 있습니다.

특징
  • 디지털 및 아날로그 전압 추적
  • I²C 제어 지원(IC 모델에 따라 다름)
  • 고효율 및 높은 피크 출력 전력
출력 전압 옵션 PMP31263.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 40.8
Iout(최대)(A) 25
출력 전력(W) 1020
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT389.PDF (791 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDME19.PDF (454 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME18.PDF (420 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME21.ZIP (2419 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGX0.ZIP (340 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME20.PDF (1935 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME17.PDF (505 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5125A-Q1VOUT 추적을 지원하는 넓은 VIN 2.2MHz 2상 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5125-Q1VOUT 추적을 지원하는 넓은 VIN 2.2MHz 2상 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class-H Audio Applications PDF | HTML 2025. 3. 18