PMP31273

PMP31273

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 C2000™ MCU를 공급하기 위해 5V 및 3.3V 출력 레일을 제공하는 유연하고 컴팩트한 전원 공급 장치입니다. 이 설계에는 LMR34206-Q1 초소형 동기식 스텝다운 컨버터 장치 2개와 프로그래머블 윈도우 워치독 타이머를 지원하는 TPS3850-Q1 정밀 전압 통제기 1개가 포함되어 있습니다. 또한 C2000™ MCU 시작 동작과 워치독의 호환성을 제공하기 위해 단일 SN74LVC2G74-Q1 D형 플립플롭이 추가되었습니다.

특징
  • 5V 및 3.3V의 듀얼 출력
  • 동기식 정류로 인한 고효율 변환
  • 정밀 전압 통제기
  • 프로그래머블 윈도우 워치독 타이머
  • 빌드 및 테스트 완료된 설계
출력 전압 옵션 PMP31273.1 PMP31273.2
입력 전압(최소)(V) 12 12
입력 전압(최대)(V) 24 24
Vout(공칭값) (V) 5 3.3
Iout(최대)(A) .6 .6
출력 전력(W) 3 1.98
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT359.PDF (1208 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMC21.PDF (213 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC20.PDF (175 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC22.ZIP (822 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGI6.ZIP (459 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC19.PDF (700 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC18.PDF (298 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

D형 플립플롭

SN74LVC2G74-Q1 — 클리어 및 프리셋을 지원하는 오토모티브 카탈로그 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LMR34206-Q1 — 4.2V~42V, 0.6A 초소형 동기 강압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3850-Q1 — 윈도우 워치독 타이머 및 프로그래머블 지연을 갖춘 OV 및 UV 모니터링을 위한 오토모티브 윈도우 수퍼바이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive Dual Buck Converter Ref. Des. for C2000 MCU w/ Supervisor & Watchdog PDF | HTML 2023. 10. 16