PMP31291

PMP31291

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 음극 출력 전압 레일을 제공하는 유연하고 컴팩트한 전원 공급 장치입니다. 이 설계에는 LM70880-Q1 디바이스(80V, 8A 고효율 벅 컨버터)가 포함되어 있습니다. 출력 전압 값은 미리 정의된 세 가지 설정 중에서 선택할 수 있습니다. -7V / -10V / -11V.

특징
  • 음극 출력 전압
  • 선택 가능한 출력 전압(-7V~-11V)
  • 동기식 정류 사용에 따른 고효율 변환
  • 활성화 및 전원 양호 신호를 위한 레벨 시프터
  • 빌드 및 테스트 완료된 설계 
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT386.PDF (1104 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCV2.PDF (201 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCV1.PDF (157 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCV4.ZIP (1134 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGO6.ZIP (498 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCV3.PDF (812 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCV0.PDF (231 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM70880 — 고밀도, 4.5V~80V 입력, 8A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM70880-Q1 — 오토모티브, 고밀도, 4.5V~80V 입력, 8A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87502Q2 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SON 2mm x 2, 42mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 27W Inverting Buck Boost Reference Design PDF | HTML 2024. 4. 17