PMP31345

PMP31345

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM5185-Q1을 기반으로 하는 PSR(1차측 조정) 플라이백 컨버터를 보여줍니다. 이 설계는 3개의 절연 출력 권선을 제공하며 6V~27V 입력 전압 범위에서 총 19W의 전력을 제공합니다.

특징
  • 1차측 조정으로 인한 부품 수 감소
  • 옵토커플러 불필요
  • 라인 및 부하 조정 성능 우수
  • 교차 조정 성능 우수
  • 고효율
출력 전압 옵션 PMP31345.1 PMP31345.2 PMP31345.3
입력 전압(최소)(V) 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 27 27 27
Vout(공칭값) (V) 22 22 22
Iout(최대)(A) .55 .16 .16
출력 전력(W) 12.1 3.52 3.52
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT420.PDF (796 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDY4.PDF (359 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDY6.PDF (295 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDY5.ZIP (1156 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGW3.ZIP (252 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDY3.PDF (595 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDY2.PDF (417 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5185-Q1 — 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 오토모티브 100VIN 1차측 조정 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Triple Output PSR Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 2025. 3. 6