PMP31375

자체 바이어싱 GaN 레퍼런스 설계를 지원하는 180VAC~275VAC 입력, 96W - 24V AC/DC 플라이백

PMP31375

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 평균 24V, 1A를 공급하며, 최대 4초 동안 최대 96W의 출력을 제공하는 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 모터 구동이나 과도 전력 부하와 같이 높은 피크 전력이 요구되는 모든 상황을 지원합니다. 통합형 유사 공진 컨트롤러, GaN(질화갈륨) 스위치 및 셀프 바이어싱 섹션은 높은 효율을 제공하는 동시에 대기 손실을 낮게 유지하며, 변압기에 보조 권선이 필요하지 않게 해줍니다. 단순한 변압기 구조는 누설 인덕턴스를 줄여주며, 스너버 손실을 감소시켜 효율을 향상합니다. 또한 보조 권선과 관련 부품을 제거하면 BOM 비용 및 PCB 공간을 줄일 수 있습니다.

특징
  • 230VAC에서 92.14%, 180VAC에서 91.91% 효율 달성
  • 주변 온도가 높은 환경에도 적합. 부품 온도와 주변 온도의 차이(ΔT)가 25.8ºC에 불과한 상태에서 4초 동안 96W, 평균 24W 공급
  • 230VAC 기준 무부하 소비 전력 46.2mW
  • DoE 레벨 VI 및 CoC V5 계층 2 효율성 표준 충족
출력 전압 옵션 PMP31375.1
입력 전압(최소)(V) 180
입력 전압(최대)(V) 275
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 96
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT227A.PDF (1051 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEK9.PDF (179 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEL1.PDF (176 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEL0.ZIP (1791 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC907.ZIP (58 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEK8.PDF (579 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEK7.PDF (285 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCG28826GaN(65W)이 통합된 자체 바이어스드 고주파 QR 플라이백 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL4312.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 180VAC to 275VAC Input, 96W - 24V AC/DC Flyback With Self-Biasing GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 1. 9