PMP31404

PMP31404

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 높은 부스트 팩터와 높은 효율을 위해 설계되었습니다. 이 설계는 통합 GaN(질화 갈륨) FET(전계 효과 트랜지스터)를 포함한 LMG5126 부스트 컨버터를 사용하여 3V부터 시작하는 넓은 입력 전압 범위에서 작동합니다. 이 레퍼런스 설계에는 확산 스펙트럼, 전류 제한, 열 셧다운, 과전압 보호, 부족 전압 록아웃과 같은 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • 소형 폼 팩터 레퍼런스 설계
  • 매우 높은 부스트 팩터
  • 3V의 낮은 입력 전압
  • 동기 GaN 부스트 컨버터
  • 인덕터 전류 모니터링 및 평균 전류 제한
  • 프로그래밍 가능한 UVLO(라인 부족 전압 록아웃) 및 이력
출력 전압 옵션 PMP31404.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 6
Vout(공칭값) (V) 42
Iout(최대)(A) .45
출력 전력(W) 18.9
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT231A.PDF (1031 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEN2.PDF (150 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEN4.PDF (186 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEN3.ZIP (1460 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC915.ZIP (188 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEN1.PDF (353 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEN0.PDF (237 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM2665 — 1.8V~5.5VIN 스위치드 커패시터 전압 더블러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMG5126 — 출력 전압 추적 기능을 지원하는 42V VIN, 2.5MHz 동기식 GaN 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Test Report PMP31404 3V to 42V Synchronous GaN Boost Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025. 12. 3