PMP31406

PMP31406

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 195VAC~265VAC 입력에서 2.5A 부하 전류로 24V 출력을 생성합니다. 이 설계는 자체 바이어싱 질화 갈륨(GaN) 플라이백 UCG28826을 사용합니다. 이 설계는 60W 출력 전력을 제공할 수 있습니다. 이 장치에는 자체 바이어스 및 보조 권선이 없는 감지 체계가 통합되어 있기 때문에 보조 변압기 권선이 필요하지 않습니다. 이 설계는 전부하 시 130kHz 스위칭 주파수에서 작동하며 중간 또는 경부하의 스위칭 주파수를 줄여 효율을 높게 유지합니다.

특징
  • 보조 권선을 이용하지 않는 감지
  • 130kHz 미만의 스위칭 주파수
  • 출력: 2.5A에서 24V
  • 준공진 작동을 지원하는 통합 GaN FET
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT236.PDF (3339 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEP9.PDF (176 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEQ1.PDF (190 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEQ0.ZIP (1107 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC921.ZIP (633 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEP8.PDF (688 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEP7.PDF (262 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCG28826 — GaN(65W)이 통합된 자체 바이어스드 고주파 QR 플라이백 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Quasi-Resonant GaN Flyback Reference Design PDF | HTML 2025. 12. 5