PMP31431

PMP31431

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고효율 및 소형 폼 팩터용으로 설계되었습니다. 이 설계에서는 LMG708B0 GaN(질화 갈륨) 동기식 벅 컨버터를 표시했으며, 이 장치는 입력 전압 범위 44V~52V에서 작동하여 9.5A 출력에서 24V를 제공합니다. 이 설계는 면적이 34.6cm2 미만인 인쇄 회로 보드를 사용하며, 48V 배터리로 200W 휴머노이드 로봇 손 데모를 구동하는 데 사용할 수 있습니다.

특징
  • 피크 효율 97.7%
  • 조정 가능한 전류 제한
  • 강제 PWM(펄스 폭 변조) 또는 다이오드 에뮬레이션
  • 전류 모니터링
  • 통합 GaN FET(전계 효과 트랜지스터)
출력 전압 옵션 PMP31431.1
입력 전압(최소)(V) 44
입력 전압(최대)(V) 52
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 9.5
출력 전력(W) 228
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT244.PDF (1286 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEX4.PDF (215 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEX7.PDF (221 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEX6.ZIP (1644 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC951.ZIP (197 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEX8.PDF (701 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEX5.PDF (318 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3401 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 나노파워, 고전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 48V to 24V GaN Buck Converter Industrial Power Supply Reference Design PDF | HTML 2026. 3. 25