PMP40042

48Vin 절연 시스템 Aux용 Flybuck 전원 레퍼런스 디자인

PMP40042

설계 파일

개요

PMP40042는 통신 및 서버 애플리케이션을 위한 D-CAP 보조 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 솔루션입니다. 높은 통합성과 낮은 스위칭 손실을 제공하는 이 모듈은 UVLO, OTP, OCP, SS 및 프리바이어스 시동을 통해 48V 시스템 애플리케이션에 높은 효율을 제공합니다.  저비용 소형 변압기가 보드에 내장되어 있습니다. 보드 크기는 매우 작습니다(31mm * 11.9mm * 5mm). 

특징
  • 통합 고압측 및 저압측 MOSFET
  • COT 제어 기반 빠른 과도 응답
  • UVLO, OTP, OCP, SS 및 프리바이어스 시동 통합
  • 넓은 입력 전압 범위(36V~60V)
  • 컴팩트한 크기:  31mm * 11.9mm * 5mm
출력 전압 옵션 PMP40042.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 40
출력 전력(W) 40
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Hard Switched^Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCL9.PDF (947 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRON2.PDF (96 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRON1.PDF (47 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRON4.ZIP (29 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCW0.ZIP (249 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRON3.PDF (595 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRON0.PDF (150 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5161넓은 입력 4.5V~100V, 1A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40042 Test Results 2016. 11. 10

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP4435 GaN FET를 지원하는 48Vin, 300W 1/8 브릭 디지털 모듈 레퍼런스 디자인 PMP4497 LMG5200 48V~1V/40A 단일 스테이지 컨버터 레퍼런스 디자인