PMP40100

PMP40100

설계 파일

개요

PMP40100은 5V~36V의 입력 전압을 수용하고 부하에 여러 개의 3KV 절연 출력 레일을 제공하는 절연 플라이백 솔루션입니다. 레퍼런스 설계는 각각 100mA에서 15V, 300mA에서 6V 레일로 설정되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 우수한 라인 및 부하 조정 기능과 우수한 열 성능을 제공합니다. 또한 이 설계는 PCB 내에 변압기 권선을 통합하여 PCB 보드를 크게 줄임으로써 시스템 보드에 쉽게 통합할 수 있게 합니다.

특징
  • 5VDC~36VDC의 넓은 입력 전압
  • 여러 3KV 절연 출력 레일
  • 라인 및 부하 조정 성능 우수
  • 단면 부품
  • PCB 권선 변압기
출력 전압 옵션 PMP40100.1 PMP40100.2
입력 전압(최소)(V) 5 5
입력 전압(최대)(V) 36 36
Vout(공칭값) (V) 6 15
Iout(최대)(A) .3 .1
출력 전력(W) 1.8 1.5
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- CCM Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCR5.PDF (672 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRP12.PDF (97 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRP11.PDF (46 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRP14.ZIP (28 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCZ7.ZIP (317 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRP13.PDF (738 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRP10.PDF (165 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40100 Test Results 2016. 12. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP10725 — LM3481을 지원하는 멀티 포트 절연 출력 플라이백 솔루션 레퍼런스 디자인