PMP40260

PMP40260

설계 파일

개요

PMP40260은 USB Type-C™ 어댑터 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로, USB Type-C™ 장치뿐만 아니라 DCP 충전 프로토콜을 지원하는 기존 장치에도 5V 1.5A를 제공할 수 있습니다. 이 솔루션은 고효율 1차측 컨트롤러 UCC28704를 구현합니다. 시스템 성능은 철저한 테스트를 거쳤으며 전도 EMI 테스트를 통과했습니다. 또한 130mOhm 케이블로 COC V5 Tier2 2016 사양을 충족합니다. 다이오드 정류기와 1차측 조정, 일반적으로 사용되는 변압기 및 고집적 C형 포트 컨트롤러와 결합하여 시스템 비용을 낮출 수 있습니다. 또한 47mmX34mmX15mm 크기의 소형 폼 팩터로 제작되었습니다.

특징
  • 1차측 조정을 지원하는 다이오드 정류기 QR 플라이백
  • 130mOhm 케이블로 78% 이상의 높은 4포인트 평균 효율
  • DCP가 지원되는 USB Type-C™ DFP 전용
  • EN55022 클래스 B 전도 및 방사 EMI 규격 준수
  • 47mm x 15mm의 크기
출력 전압 옵션 PMP40260.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 7.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDY1.PDF (873 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRU33.PDF (122 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRU32.PDF (165 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRU35.ZIP (27 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE54.ZIP (203 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRU34.PDF (360 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRU31.PDF (112 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28704 — 1차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25821 — USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 1.5A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40260 Test Results 2017. 12. 6

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP11612 — 범용 AC 입력 5V 2A 출력 레퍼런스 디자인 및 CoC 2계층 2016 호환