PMP40269

USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 차량용 충전기 레퍼런스 설계

PMP40269

설계 파일

개요

PMP40269는 이중 포트 차량용 충전기 레퍼런스 설계입니다. USB Type-C™ 포트와 USB Type-A 포트가 있습니다. USB Type-C 포트는 USB Type-C 장치에 5V 1.5A를 공급할 수 있습니다. A형 포트는 5V 2.4A를 제공할 수 있으며, 긴 케이블을 사용하여 스마트폰이나 태블릿을 포트에 연결할 때 전압 강하에 대한 영향을 보상할 수도 있습니다. 통합된 IEC ESD 및 VBUS 단락 보호 기능을 갖추고 있어 시스템 안정성이 우수합니다. 12V 입력에서 USB 스위치를 사용하면 솔루션 효율이 91% 이상입니다.

특징
  • USB Type-C DFP 포트를 위한 완전 통합 레퍼런스 설계
  • DP_IN 및 DM_IN의 단락-VBUS 보호
  • CC1/CC2 및 DP_IN/DM_IN의 IEC ESD 보호
  • USB BC1.2 DCP 충전 프로토콜 지원
  • 전부하 시 최대 91.7%의 높은 효율성
출력 전압 옵션 PMP40269.1 PMP40269.2
입력 전압(최소)(V) 7 7
입력 전압(최대)(V) 36 36
Vout(공칭값) (V) 5 5
Iout(최대)(A) 2.4 1.5
출력 전력(W) 12 7.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE26.PDF (943 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUW3.PDF (115 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUW2.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUW5.ZIP (29 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEB7.ZIP (549 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUW4.PDF (744 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUW1.PDF (110 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

USB-A 컨트롤러

TPS2549케이블 보상 기능을 갖춘 USB 충전 포트 컨트롤러 및 3A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25821USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 1.5A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMS36555.5A, 36V 동기, 400kHz, 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40269 Test Results 2017. 12. 19