PMP40281

PMP40281

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LLC 컨버터의 제어 카드입니다. HV 시동, X-커패시터 방전, 전원 FET용 드라이버 등 LLC 컨버터 제어에 필요한 모든 필수 기능이 통합되어 있습니다. 고급 버스트 모드를 사용하면 PFC가 켜진 상태에서도 LLC 컨버터가 초저 대기 전력을 달성하는 데 도움이 됩니다. 또한 PMP40281은 사용자가 매우 유연하게 평가할 수 있으며 LLC 전원 보드의 모든 정격 전력에 적합합니다. 간단한 연결로 기존 전력계를 사용하여 벤치 테스트를 쉽게 설정할 수 있습니다. 

특징
  • LLC용 필수 기능을 갖춘 단일 칩 솔루션
  • HV 시동 및 드라이버 통합
  • 동급 최고의 부하 및 라인 전환 응답
  • 낮은 대기 소비 전력
  • X-캡 방전
출력 전압 옵션 PMP40281.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 240
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDH7.PDF (252 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRSB5.PDF (190 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSB4.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSB7.ZIP (1347 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDQ9.ZIP (485 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSB6.PDF (500 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSB3.PDF (136 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC256301 — 초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256302 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF
AC/DC 컨트롤러

UCC256303 — 낮은 대기 전력을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256304 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40281 Test Results 2017. 8. 18