PMP40285

PMP40285

설계 파일

개요

PMP40285는 이중 포트 USB Type-C™ 충전기 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 차량용 입력 전압을 사용하며 출력은 두 개의 USB Type-C 포트로 연결됩니다. 이러한 포트는 각각 USB Type-C™ 장치에 5V 3A를 공급합니다. 이 설계는 USB Type C와 완벽하게 호환되며 BC1.2 및 DCP 구성과 역호환됩니다. 이 설계는 듀얼 USB Type-C DFP 출력과 적은 부품 수를 위한 단일 칩 솔루션으로 인해 비용 효율적입니다.

특징
  • 이중 채널 USB Type-C™ DFP 설계
  • USB 스위치 사용 시 12V 입력 및 전부하에서 90%의 효율
  • 통합 IEC ESD 보호 기능
  • USB BC1.2 DCP 충전 프로토콜 지원
  • 적은 부품 수
출력 전압 옵션 PMP40285.1 PMP40285.2
입력 전압(최소)(V) 7 7
입력 전압(최대)(V) 36 36
Vout(공칭값) (V) 5 5
Iout(최대)(A) 3 3
출력 전력(W) 15 15
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE27.PDF (849 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUW8.PDF (163 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUW7.PDF (163 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUX0.ZIP (26 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEB8.ZIP (459 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUW9.PDF (819 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUW6.PDF (122 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM73606 — 3.5V~36V, 6A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E001-Q1 — USB 2.0용 VCC 핀을 갖춘 오토모티브 쿼드 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2513A-Q1 — 오토모티브 USB 충전 포트 듀얼 DP/DM 관리자

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25810-Q1 — 부하 감지를 지원하는 오토모티브 USB Type-C ™ Rev 1.2 DFP 컨트롤러 및 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40285 Test Results 2017. 12. 19

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP40286 — 오토모티브 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A 충전기 레퍼런스 설계