PMP40312

PMP40312

설계 파일

개요

PMP40312는 이중 포트 USB Type-C™ PD 차량 충전기 레퍼런스 설계입니다. 설계의 정상 입력 전압 범위는 9V~14.5V이며 최대 입력 전압은 42V일 수 있습니다. USB Type-C 소스 컨트롤러 TPS25740B의 순수 아날로그 구성으로 PD 협상을 쉽게 할 수 있습니다. 이 솔루션은 5V/9V/12V/15V를 포함한 4가지 출력 전압 옵션을 지원합니다. 각 포트는 USB Type-C 장치에 최대 32.5W의 출력 전원을 제공합니다. 이 솔루션은 SMBus 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러 BQ25700A와 I2C 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러 BQ25703A가 설계에 구현되어 있기 때문에 높은 효율을 자랑합니다.

특징
  • 이중 채널 USB Type-C™ PD DFP 설계
  • 5~36V의 넓은 입력 범위를 가진 5V, 9V, 12V, 15V 32.5W*2 출력
  • CC 및 D+/D- 라인을 위한 IEC ESD 및 VBUS 단락 보호
  • 저렴한 부품을 사용한 디지털 제어 설계
  • 부품 수가 적은 작은 크기
출력 전압 옵션 PMP40312.1 PMP40312.2 PMP40312.3 PMP40312.4 PMP40312.5 PMP40312.6 PMP40312.7 PMP40312.8
입력 전압(최소)(V) 5 5 5 5 5 5 5 5
입력 전압(최대)(V) 42 42 42 42 42 42 42 42
Vout(공칭값) (V) 5 9 12 15 5 9 12 15
Iout(최대)(A) 3 3 2.7 2.17 3 3 2.7 2.17
출력 전력(W) 15 27 32.4 32.55 15 27 32.4 32.55
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE29.PDF (3135 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUY3.PDF (439 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUY2.PDF (114 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUY5.ZIP (26 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEC1.ZIP (672 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUY4.PDF (2280 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUY1.PDF (454 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25700A — 시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 SMBus 1-4셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25703A — 시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 I2C 1-4셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709-Q1 — 역전류를 보호하는 오토모티브 100mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2402 — 8KB 플래시, 256B SRAM, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3USB221A-Q1 — 차량용 ESD 보호, 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
USB 포트 보호 IC

TPD6S300 — USB Type-C™ 포트 보호기: VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25740B — USB Type-C ™ 및 USB PD 소스 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40312 Test Results 2017. 12. 19