PMP40347

전자계량기를 위한 3상 AC 입력, 12W 출력 레퍼런스 설계

PMP40347

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 3상 전기 계량기 애플리케이션용으로 설계되었습니다. UCC28600 반공진 플라이백 컨트롤러를 사용하여 110VAC~420VAC의 매우 넓은 입력 소스에서 3개의 3KV 절연 출력 레일을 생성합니다. 3개의 출력 레일에는 시스템 안정성을 개선하기 위한 독립적인 보호 기능이 있습니다. 12V 0.7A 레일에는 동기 벅 컨버터 TPS560430이 사용되어 포스트 모듈에 0.1%의 출력 리플 전압을 생성합니다. 보드 크기는 100mm(L)*50mm(W)*20mm(H)입니다.

특징
  • 110VAC~420VAC의 넓은 입력 전압 범위
  • 3KV 절연 출력 레일: 12V/0.7A, 12V/0.2A, 5V/0.2A
  • 12V 0.7A 레일의 경우 0.1%의 출력 리플
  • 각 레일에 대한 입력 OVP, 독립 출력 OCP 및 SCP 기능
  • 크기: 100(L)*50(W)*20mm(H)
출력 전압 옵션 PMP40347.1 PMP40347.2 PMP40347.3
입력 전압(최소)(V) 110 110 110
입력 전압(최대)(V) 420 420 420
Vout(공칭값) (V) 12 12 5
Iout(최대)(A) .2 .7 .2
출력 전력(W) 2.4 8.4 1
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEA5.PDF (1202 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRW58.PDF (166 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRW57.PDF (113 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRW60.ZIP (31 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEM9.ZIP (564 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRW59.PDF (816 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRW56.PDF (170 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC286008핀 반공진 플라이백 그린 모드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2992250mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS5604304V~36V, 0.6A 동기 스텝다운 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40347 Test Results 2018. 4. 26